橋は世界中のほとんどの国でインフラの基幹となっています。老朽化、交通量の増加、過積載車両、異常気象など、多くの課題があります。今問われているのは、橋の所有者や運営者は、いかにして効率的かつ責任ある方法で構造物を守ることができるかということです。橋の寿命を延ばし、故障を防止することが主な目的であり、そのためには効率的な構造ヘルスモニタリング(SHM)ソリューションが必要です。
構造ヘルスモニタリング(SHM)と走行車両重量計測(WIM)を組み合わせた キスラーの新しいクラウドベースソフトウェア
2025年4月 ウィンタートゥール – 新しいクラウドベースのソフトウェアプラットフォームにより、キスラーは走行車両重量計測(WIM)と組み合わせて、センサからデータまでの完全な構造ヘルスモニタリング(SHM)ソリューションを提供できるようになりました。橋の管理者は、インフラの実際の挙動や交通荷重に関する正確かつ可用性の高いデータにより、自動モニタリングや損傷発生時の警告を行うことができるようになります。このようにして、橋の全体的な性能は現場固有の情報を使って徹底的に評価され、橋の状態を改善し、耐用年数を延ばし、構造物の安全性を確保するための対象を絞った介入が可能になります。

橋の完全なる構造ヘルスモニタリングソリューション
橋の構造的な状態を判断し、モニタリングすることは、検査だけでは非常に困難です。包括的な構造評価のためには、振動、ひずみ、交通荷重、風など、考慮すべきパラメータがたくさんあります。橋はそれぞれ異なるため、橋固有の条件や事業者のニーズに合わせた個別のソリューションが必要です。センサからデータまで、キスラーの構造ヘルスモニタリング(SHM)ソリューションは、このような課題に対応し、24時間365日自動化された橋のモニタリングと保護を提供します。
キスラーのSHMに完全に統合された最先端のWIM技術
構造ヘルスモニタリング(SHM)システムには、キスラー独自の走行車両重量計測(WIM)システムが搭載されています。このシステムは、24時間365日交通を監視し、交通を妨げることなく、どのような速度でも車軸荷重と車両荷重を最高レベルの精度で自動的に決定します。主要な交通データは取得され、車両荷重、過積載車両、橋を通過する累積交通荷重などの情報をSHMデータプラットフォームで簡単に利用できるようになります。キスラーのWIMシステムは、構造ヘルスモニタリングとシームレスに統合され、実際の交通データと組み合わせて橋の構造パラメータの最先端の評価を行うため、完全に同期されたデータセットを供給する統合ソリューションを提供します。
クラウドベースのオールインワン・ソフトウェア・プラットフォーム
キスラーのSHMクラウドソフトウェアは、収集したすべてのデータを安全かつ継続的に保存します。構造、環境、交通の各パラメータを統合し、橋の状態変化を高精度に把握することができます。すべてのデータは、キスラーのクラウドからいつでもどこでも入手できます。さらに、クラウドベースのソフトウェアプラットフォームは、橋の管理者にメリットをもたらす様々な特別な機能を提供します:条件が変化したり、定義されたしきい値を超えたりすると、通知とアラームで即座に知らせます。特別な事象(事象ベースのトリガ)または定期的(時間ベースのトリガ)に、関連するデータセットを簡単に収集するトリガを設定できます。
キスラーのトラフィックソリューション責任者であるDavid Cornuは次のように述べています。 「キスラーのSHM および WIMシステムは、包括的で堅牢、高精度で同期化されたデータセットの収集を保証し、橋のすべての挙動と抵抗を測定します。これにより、橋の能力と有効荷重を直接比較することができ、橋の全体的な性能を正確に把握することができます。」
構造ヘルスモニタリング(SHM)と走行車両重量計測(WIM)組み合わせソリューションの完全なる適合をフルサービスで保証
専門のサービスにより、お客様の特定の構造やシナリオに適したソリューションを提供します。キスラーのエンジニアは、インフラ評価、システム設計、設置、運用をサポートします。このようにして、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた構造ヘルスモニタリング(SHM)ソリューションが提供されます。
この新しいSHMソフトウェアプラットフォームは、橋に取り付けられたセンサ、データ収集ユニット、構造ヘルスモニタリング用クラウドデータ管理ソフトウェアを含むキスラーの完全なるソリューションを補完するものです。キスラーは、走行車両重量計測(WIM)とSHMを組み合わせた技術により、最高レベルのデータ品質、データの高可用性、使いやすさ、橋のモニタリングガイドラインへの準拠を重視しています。橋の保護のための包括的なソリューションは、あらゆるタイプの橋に使用でき、設置、設定、運用が容易です。